Kohlenstoffabscheidung reinigt Erdgas

Technologien zur Kohlenstoffabscheidung sind ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft für Unternehmen und Menschen in aller Welt. Tatsächlich muss die Kapazität zur Kohlenstoffabscheidung bis 2050 um mehr als das Hundertfache steigen, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weltweit wächst die Dynamik, und mehr Regierungen und Unternehmen investieren in die Kohlenstoffabscheidung, -speicherung und -nutzung (CCUS – Carbon Capture, Utilization and Storage). 

QatarEnergy hat kürzlich seine neue Nachhaltigkeitsstrategie bekannt gegeben, mit der die Emissionen seiner Flüssiggasanlagen (LNG) um 25 % reduziert werden sollen. Das Unternehmen wird Prozesse zur Kohlenstoffabscheidung und -nutzung entwickeln und dafür seine Automatisierungspartnerschaft mit Emerson nutzen. Qatar ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von LNG und baut aktuell eine große Erweiterung, um die LNG-Produktion um 40 % zu steigern und gleichzeitig seinen Kohlenstoffbilanz zu reduzieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kohlenstoffabscheidung reinigt Erdgas
Die vorhandenen CCS-Kapazitäten konzentrieren sich auf Erdgasaufbereitungsanlagen

Häufig gestellte Fragen zur Kohlenstoffabscheidung

Was ist Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS)? 
Wie kann Kohlenstoff abgeschieden werden?
Welche Herausforderungen bestehen bei der Abscheidung von Kohlenstoff?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Kohlenstoffabscheidung

Kohlenstoffabscheidung in den Nachrichten

Emerson tritt dem Programm zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung unter der Leitung von...

Emerson ist stolz darauf, im Rahmen eines Kooperationsprogramms zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung eine Partnerschaft mit Carbon...

So beschleunigt Erdgas den Weg hin zu Wasserstoff

Die Beimischung von erneuerbarem Wasserstoff in die Erdgasversorgung verringert die Treibhausgasemissionen insgesamt

Die Zeit des Kohlenstoffmanagements ist gekommen

Dieses Know-how unterstützt in Verbindung mit Software und Lösungen einige der weltweit größten CCUS-Projekte von der Standortbewertung und...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.