Wast ist ein Control-Disk-Ventil?

Das Control-Disk-Drehstellventil zeichnet sich durch hervorragende Regeleigenschaften aus. Die gleichprozentige Ventilkennlinie bietet einen ausgezeichneten Regelbereich, vergleichbar mit dem eines Kugelsegmentventils. Aufgrund dieser sehr guten Regeleigenschaften ist unabhängig von den Prozess-Störgrößen eine enge Regelung am gewünschten Sollwert möglich. Dies führt zur Reduzierung der Prozessvariabilität.

Ein Control-Disk-Ventil ist ideal für Anwendungen geeignet, die schnelle Prozesse und sich verändernde Differenzdrücke umfassen, wie sie in der Kohlenwasserstoff-, Raffinerie-, Chemie-, Zellstoff- und Papier- sowie Metall- und Bergbauindustrie anzutreffen sind.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wast ist ein Control-Disk-Ventil?
Control-Disk-Drehstellventile

Funktionsweise

INNOVATIVES DESIGN

Mit einer konturierten Kante auf einer Seite schafft das einzigartige und patentierte Klappenblatt einen Durchfluss-Freiraum, wodurch das Control-Disk-Ventil eine inhärente gleichprozentige Kennlinie bietet. Numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD), verifiziert durch Durchflussprüfungen, demonstriert die Fähigkeit des Control-Disk-Ventils, das dynamische Drehmoment zu reduzieren.

VENTILKOMPONENTEN

Durch die zweiteilige Welle ergibt sich ein breiterer zentraler Durchflussweg. Eine Antriebswelle ist mit einer Seite des Control-Disk-Klappenblatts verbunden, eine mitlaufende Welle mit der gegenüberliegenden Seite. Die Feder in der mitlaufenden Welle positioniert die Antriebseinheit und das Klappenblatt, wenn sich die Welle in der vertikalen oder horizontalen Position befindet.


Das gleichprozentige Klappenblatt reduziert das dynamische Drehmoment bei großen Klappenblatt-Öffnungswinkeln. Das Control-Disk-Klappenblatt wird durch eine verbesserte Verankerung mit der Welle in Position gehalten, wodurch Spiel und Verschleiß minimiert werden.

Reibungs-/verschleißarme PEEK/PTFE-Lager als Standardausrüstung.

Überragende Emissionsreduzierung

Die optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verfügen über sehr glatte Spindeloberflächen. Die Vorspannung des Packungssystems bietet eine ausgezeichnete Abdichtung, Führung und Lastübertragung. Die Dichtheit des ENVIRO-SEAL-Systems reduziert Emissionen auf unter 100 ppm (Teile pro Million).

Großer Regelbereich

Die Prozessverstärkung definiert die Beziehung zwischen Änderungen im Prozessausgang und -eingang. Der Stellweg, über den die Prozessverstärkung zwischen 0,5 und 2,0 bleibt, ist der Regelbereich eines Ventils. Wenn die Prozessverstärkung nicht zwischen 0,5 und 2,0 liegt, kann dies zu einem mangelhaften dynamischen Verhalten und Instabilität des Messkreises führen. Control-Disk-Ventile verfügen über einen großen Regelbereich von 15 % bis 70 % und eine ausgezeichnete kontinuierliche Regelung.

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.