Fisher und Baumann Eckventile
Erreichen Sie eine exzellente Regelung flüssiger Medien in Hochdruckanwendungen – mit Fisher und Baumann Eckventilen.
Eine Kugelventilausführung, in der die Ein- und Auslassanschlüsse senkrecht zueinander stehen. Bei diesem Ventil wird ein Schließkörper über eine lineare Bewegung in die Sitzfläche hinein und aus ihr heraus bewegt. Eckventile werden gewöhnlich in Kesselzuläufen und Heizungsentlüftungen sowie in Leitungsanlagen verwendet, die kaum Platz beanspruchen dürfen. Sie können auch als Winkelstück eingesetzt werden. Das Ventil kann als Käfig oder mit erweiterten Auslassverbindungen konstruiert sein, mit eingeschränkter Innengarnitur oder mit Auslassauskleidung, um Schäden durch Abrieb, Flashing oder Kavitation zu verringern.