Vanessa Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen

Vanessa Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen

Bei Anwendungen mit Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) wird eine Reihe spezieller Vanessa Ventile im Hochdruckbereich installiert, wo der Druck und der Chlorgehalt von Wasser äußerst hoch ist.

Allgemeine Prozessinformationen über Vanessa Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen

Bei Anwendungen mit Umkehrosmose (Reverse Osmosis, RO) wird eine Reihe spezieller Ventile im Hochdruckbereich zwischen den Hochdruckpumpen und den Membranen installiert, wo der Druck bis zu 80 bar erreichen kann und der Chlorgehalt des Wassers äußerst hoch ist. Unter diesen Bedingungen werden gewöhnlich superaustenitische Edelstähle wie Duplex Typ 5A (mit PREN >42) eingesetzt, um die Korrosionsbeständigkeit zu sichern. Diese Ventile sehen sich jedoch noch anderen Herausforderungen ausgesetzt und werden oft zu einem primären Schwachpunkt in der gesamten Leitung. Hochdruckventile müssen nicht nur für die Absperrung und den dichten Abschluss in einzelnen RO-Blöcken sorgen (einschließlich beidseitiger Absperrung, sofern erforderlich), sondern auch den Druck beim Pumpenanlauf regeln, um einen gleichmäßigen Druckanstieg in den Membranen sicherzustellen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allgemeine Prozessinformationen über Vanessa Meerwasser-Umkehrosmoseanlagen
Process_top

Entsalzung von Wasser

Anwendung: Die Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ist eine der erfolgreichsten Methoden für die Entsalzung von Wasser.

Herausforderungen: SWRO-Anlagen sind stark von der Effektivität der Wasservorbehandlung abhängig und erfordern eventuell größere Energiemengen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Dadurch überdenken Anwender die Leistungsmerkmale von Armaturen und halten nach Alternativen Ausschau, um die allgemeine Anlageneffektivität zu verbessern. Emerson ist in der Lage, eine überzeugende Lösung zum Beheben der beim Einsatz von herkömmlichen Ventilen üblichen Probleme zu liefern und Kunden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Die Vanessa Serie 30.000 ist zum einen eine robuste, langlebige und zuverlässige Armatur, die die Ausfallrate auf praktisch null reduzieren und die Rendite der Kapitalinvestition maximieren kann. Die hohen Sicherheitsstufen (SIL) der Armatur ermöglichen zudem den umfassenden Schutz von Hochdruckpumpen durch Übernahme anderer wichtiger Funktionen wie Absperrung der Hauptpumpe und – unter Verwendung geeigneter Betätigungssysteme – eine Kombination von Absperrung und Rücklaufschutz.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Entsalzung von Wasser
Process_bottom
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.