DeltaV PK-Controller

DeltaV PK-Controller

Der leistungsstärkste, vielseitigste und skalierbarste DeltaV™ Controller, der je entwickelt wurde.

Leistungsstark und eigenständig. Einfach integriert.

Als eine der vielseitigsten Steuerungslösungen auf dem Markt kann der DeltaV PK Controller in kleineren Anwendungen wie Skid-Einheiten bis zu großen traditionellen Steuerungsanwendungen implementiert werden.

Der zweckmäßige Controller kann sowohl als eigenständiges System eingesetzt als auch nahtlos in ein größeres DeltaV System integriert werden. Die daraus resultierende einzelne native Datenbank und das eigenständige System ermöglichen die Verkürzung der Projektlaufzeiten und die Berücksichtigung von Änderungen zu einem späten Zeitpunkt im Projektzyklus.

Der DeltaV PK Controller erfüllt höchste Anforderungen, unabhängig von der Größe oder Ebene Ihres Betriebs. Mit schnellerer Logikausführung, integrierten nativen Ethernet-Ports und nativen Geräteprotokollen kann der DeltaV PK Controller in einer Vielzahl von Anwendungen und Systemgrößen implementiert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsstark und eigenständig. Einfach integriert.
DeltaV PK-Controller

Funktionsweise

Flexible Betriebsumgebungen

Der PK Controller wurde entwickelt, um eigenständig zu funktionieren. Er funktioniert ohne Verbindung mit einem Server, einer Panel-HMI oder zusätzlichen Elementen eines dezentralen Prozessleitsystems (DCS). 


Darüber hinaus kann der PK Controller auf DeltaV DCS-Systemen als nativer Knoten konfiguriert werden, wodurch eine Lösung für schnellere Steuerungsanwenungen bereitgestellt wird. 

Reduziert den Platzbedarf

1)     Einfache Redundanz – Eliminieren Sie die Aufteilung von E/A auf unterschiedliche Träger/Chassis, die zu höheren Kosten und mehr Platzbedarf führt. Mit dem PK Controller können Sie einen redundanten Controller neben dem primären Controller auf dem Träger hinzufügen, ohne Konfigurationsänderungen vornehmen und zusätzlichen Platz schaffen zu müssen.

2)     Schnelle Verbindung von Drittgeräten – Schließen Sie problemlos Drittgeräte wie Panel-HMIs und drehzahlvariable Antriebe auf native Art und Weise an, ohne dass dedizierte Ethernet- oder E/A-Karten erforderlich sind.

3)     Management der Steuerung von Ethernet-Geräten – Mit sechs integrierten Ethernet-Ports entfällt in vielen Anwendungen die Notwendigkeit von Switches. Zu den nativen Protokollen gehören OPC UA Server, Modbus TCP-Client und -Server sowie Ethernet-/IP-Client.

Eliminiert Datenmapping

Beseitigung vieler Mühen, Kosten und Zeitverluste, die mit Data-Mapping verbunden sind. 

Flexibler E/A

Anschluss an beliebige vorhandene DeltaV E/A-Optionen, einschließlich:

 

  • Herkömmliche E/A der M-Serie
  • Herkömmliche E/A der S-Serie
  • CHARMS-E/A-Karte und
  • Wireless-E/A-Karten

Integrierte Sicherheitslösung

Der DeltaV PK Controller kann mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und dem DeltaV SlS 1508 Safety Logic Solver verwendet werden – mit einzigartigen Vorteilen und einfacher Skalierbarkeit.

Aktuelle Informationen

Das Emerson Digital Experience Center hilft Herstellern bei der Verbesserung von Sicherheit...

Interaktive Lernumgebung zeigt, wie fortschrittliche Automatisierungslösungen umsetzbare Erkenntnisse liefern, die für schnellere betriebliche...

Emersons zukunftssichere Technologien optimieren die Lithium-Wertschöpfungskette

Skalierbare DeltaV-Technologien und ein ganzheitlicher Ansatz bei der Projektabwicklung sorgen für schnellere Markteinführung und reduzieren...

Infrastrukturlösung optimiert Virtualisierung für kleine Leitsysteme

DeltaV Virtual Studio von Emerson hilft Unternehmen durch kostengünstigere und einfache Einrichtung bei kleinen Systemen die Vorteile der...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.