Ein Renommee für zuverlässige Regelung und sicheren Schutz.

Von industriellen und Ex-Schutz-Bereichen bis zu Gewerbebauten und Seefahrzeugen erzeugen die Gefahren durch Brand, Gase oder Minustemperaturen extreme Bedingungen, für die lange erprobte Lösungen für den Schutz von Mitarbeitern und Ausrüstung erforderlich sind. Nelson Produkte bauen auf über 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Lieferung von Lösungen, die den Bedarf von jedem Kunden und jeder Anwendung bestens decken, sei es die Verhütung von Brandausbreitung in engen Vierteln oder das Halten der Rohrtemperatur in rauem Klima.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein Renommee für zuverlässige Regelung und sicheren Schutz.

Produkte









Aktuelle Informationen

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.