Tanklagerdaten auf mobilen Geräten

Rosemount™ TankMaster™ Mobile

Mit einer plattformübergreifenden App für Smartphone, Tablet und Computer erhalten Sie auch unterwegs sofortigen Zugriff auf Bestandsdaten.

Plattformübergreifende Web-App

Wichtige Einblicke. Sofort.

Die TankMaster Mobile Bestandsmanagementsoftware von Rosemount funktioniert nahtlos über Smartphones, Tablets und Computer. Sie ist einfach zu verwenden und bietet eine sofortige Bestandsübersicht sowie schnellen Zugriff auf die Tankdetails.

Dank mobilem Zugriff haben Sie auch außerhalb der Tanklager-Messwarte Einblick in den Bestand und können diesen frei mit relevanten Stakeholdern teilen. Dies schafft Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Produktivität sowie zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Versorgungskette.

Besuchen Sie die Online-Demo-Site, um die Funktionen von Rosemount TankMaster Mobile kennenzulernen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wichtige Einblicke. Sofort.

Profitieren Sie von sofortigem Zugriff auf Ihre Bestandsdaten

Das Personal im Feld und in der Steuerwarte erhält stets korrekte und aktuelle Informationen. Dies ermöglicht fundierte Entscheidungen und verkürzt die Handlungszeit, so dass Aufgaben verzögerungsfrei erledigt werden können.

Das Management wird zu jeder Zeit und an jedem Ort über wichtige Anlagenkomponenten auf dem Laufenden gehalten und kann auf diese Weise bessere und schnellere Entscheidungen treffen. Dabei erhält das Standortmanagement Einblicke in lokale Tanks und Betriebsabläufe, während konsolidierte Daten von mehreren Standorten an den Hauptsitz und die Unternehmensleitung weitergegeben werden können.

  • Die Versorgungskette weiß, wann eine Auffüllung des Bestands geplant werden sollte, und es besteht kein Risiko von Ausfällen oder Überversorgung.
  • Die Geschäfts- und Betriebsplanung kann sicher sein, dass der verfügbare Raum und der Produktbestand ausreichen, um Transfers ohne Unterbrechung zu ermöglichen.
  • Die Finanzabteilung erhält einen sofortigen Überblick über den Bestand für den monatlichen Abschluss und andere Routineaufgaben.
  • Manuelle Datenerhebungen werden für alle Beteiligten minimiert.

Terminalbetreiber profitieren von der gemeinsamen Nutzung ausgewählter Bestandsdaten mit externen Interessengruppen:

  • Produktbesitzer, die mit Terminals von Drittanbietern zusammenarbeiten, behalten den Überblick über ihre Tanks und Produkte.
  • Händler können sehen, welche und wie viele Produkte verfügbar sind.
  • Meldepflichten an Zoll- und andere Verwaltungsbehörden können ohne Prüfpersonal vor Ort erfüllt werden.

Der Administrator hat die volle Kontrolle darüber, welche Tanks und Datenpunkte von den einzelnen Benutzern eingesehen werden können.

Funktionsweise

  • Für Computer, Smartphones und Tablets – unabhängig von Marke und Betriebssystem
  • Mobile, reaktionsschnelle Ausführung, optimiert für Touchscreens
  • Integrierbar in bestehende Rosemount TankMaster-Installationen
  • Adaptive Tankkarten geben einen sofortigen Überblick über kritische Bestandsdaten
  • Nur ein Klick, um detaillierte Details für jeden Tank anzuzeigen
  • Schnelle Erstellung einer „Watchlist“ von kritischen Tanks
  • Effizientes Arbeiten durch Verwendung von Tankgruppen – kundenspezifisch, vordefiniert und automatisch
  • Entspricht der internationalen Norm IEC 62443-3-3 für Cybersicherheit
  • Unterstützt Netzwerkarchitektur auf drei Ebenen mit Firewalls zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • Autorisierung neuer Geräte durch den Administrator oder mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • TLS-verschlüsselte Kommunikation zwischen Systemkomponenten schützt die Vertraulichkeit der Daten
  • Verwalten Ihrer Lizenzen und Einstellungen über das TankMaster Service Center-Webportal
  • Einfaches Herunterladen von Updates und Registrierungsverwaltung
  • Kontrolle des Zugriffs auf bestimmte Tanks, Datenpunkte usw.
  • Nutzung von Benutzergruppen, um den richtigen Personen schnell den erforderlichen Zugriff zu gewähren
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.