Rosemount™ TankMaster™ Bestandsmanagement-Software
Echtzeit-Überblick über Öltransfer, Bestand und eichamtlichen Verkehr.
Rosemount TankMaster ist ein leistungsfähiges, einfach zu verwendendes, Windows-basiertes Softwarepaket, das einen Überblick über Bedienpersonal, Bestandsdaten und Berechnungen für den eichamtlichen Transfer bereitstellt. Es enthält zudem Konfigurations- und Servicetools für Rosemount Tankmesssysteme. In zwei Software-Ausführungen erhältlich: WinOpi mit umfassenden Funktionen für eichamtlichen Verkehr und Bestandsmanagement. WinView mit grundlegenden Funktionen für Bestandsmanagement.
Echtzeit-Bestandsberechnungen umfassen Parameter wie z. B.:
TankMaster sorgt für eine sichere Alarmverwaltung. Zum Funktionsumfang gehören eine Alarmzusammenfassung, ein Alarmprotokoll und ein Alarmereignisprotokoll. Die Warntöne für jeden Alarm können vom Benutzer zugeordnet werden. Alarme können auch per E-Mail oder an ein Mobilgerät gesendet werden und lassen sich systemweit anzeigen sowie in Gruppen oder Tanks unterteilen. Das Bedienpersonal kann Alarmwerte, Hysterese und Verzögerungszeiten für Füllstand, Durchschnittstemperatur, Dampftemperatur, analoge Eingangssignale, Durchflussrate usw. festlegen, um ein anwenderspezifiziertes Bestandsmanagementsystem zu erstellen.
Batch-Bericht: Ermöglicht eine vollständige Kontrolle bei internen und externen Transfers in Lagertanks und Tanks mit eichamtlichem Verkehr.
Protokollbericht: Produkt, Füllstand, Durchschnittstemperatur, Netto-Standardvolumen (NSV), Dichte und Füllstandstatus.
Massenbilanzbericht: Produkt, Füllstand, Durchschnittstemperatur, ermitteltes Gesamtvolumen (TOV), Netto-Standardvolumen (NSV), Gewicht in Luft (WIA), Dichte, Füllstandstatus, Differenz zum Netto-Standardvolumen seit letztem Bericht.
Das Rosemount Tankmesssystem kann mit DCS-Lösungen, SCADA-Systemen, Anlagen-Hostcomputern oder Terminalautomatisierungssystemen aller großen Anbieter verbunden werden.
Andere Tankmesssysteme können nahtlos durch unsere Emulationslösung, den Rosemount TankMaster, ersetzt werden. Daten verschiedener Messsystemtypen werden gesammelt und innerhalb eines integrierten Systems nahtlos dargestellt.
Support für Full-Containment-Lagertanks zur Speicherung von LNG und anderen Flüssiggasen:
Rosemount TankMaster Mobile bietet mobilen Zugriff und funktioniert nahtlos über Smartphones, Tablets und Computer. Es ist einfach zu verwenden und bietet eine sofortige Bestandsübersicht sowie schnellen Zugriff auf die Tankdetails.
Mittels der Web-App können Einblicke in den Bestand sowohl innerhalb des gesamten Unternehmens als auch an externe Interessengruppen uneingeschränkt weitergegeben werden. Dies schafft das Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Produktivität sowie zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Versorgungskette.