Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Erhalten Sie mit dem Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät zertifizierte Füllstandsdaten beim eichpflichtigen Verkehr und profitieren Sie von verbesserter Tankauslastung und höherer Bestandssicherheit.

Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Rosemount™ 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Der Rosemount 5900S ist ein erstklassiges, berührungsloses Radar-Füllstandsmessgerät mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm (0,020 in.), das für kritische Anwendungen beim Öltransfer, beim Bestandsmanagement und bei der Verlustkontrolle zum Einsatz kommt.

  • Für Messungen an allen Ausführungen von Lagertanks
  • Erhöhte Sicherheit durch Zertifizierung gemäß SIL 2 oder SIL 3
  • 2-in-1-Lösung ermöglicht Kosteneinsparungen und bietet Redundanz
  • Zweckmäßige Installation mit eigensicherem 2-Leiter-Tankbus (FISCO-konform)
  • Zugriff auf alle Daten mittels Wireless-Kommunikation – oder Kombination mit einem verkabelten System für Redundanz
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rosemount™ 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Funktionsweise

Das Rosemount Messgerät 5900S verwendet FMCW zusammen mit digitaler Referenz- und Filtertechnologie, mit der eine hohe Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr möglich ist. Das Radar-Messgerät sendet Mikrowellen an die Oberfläche der Flüssigkeit. Das Mikrowellensignal hat eine genaue, lineare Frequenzvariation – ungefähr 10 GHz. Die übertragenen und reflektierten Signale werden verglichen. Der Unterschied in der Frequenz ist proportional zur Entfernung von der Antenne zur Flüssigkeitsoberfläche.

Das Rosemount 5900S Messgerät kann mit seiner patentierten 2-in-1-Lösung unter Verwendung derselben Tanköffnung gleichzeitig als automatisches Tankmesssystem und als unabhängiger Sensor in einem Überfüllsicherungssystem fungieren. Zu den Vorteilen zählen:

  • Reduzierte mechanische Arbeiten, die zu deutlichen Einsparungen führen.
  • Kontinuierliche, gemäß IEC 61508 zertifizierte, SIL 2-fähige Messung mit Überfüllsicherung.
  • Für den eichamtlichen Verkehr zertifizierte, automatische Tankmessung (ATG).

Das Rosemount 5900S Messgerät ist SIL2- und SIL3-zugelassen und für die Verwendung in Überfüllsicherungssystemen geeignet.

Das Rosemount 5900S mit SIL-Option aktiviert einen Alarmkreis bei einem voreingestellten Flüssigkeitsfüllstand und löst den Sicherheitsrelais- oder Analogausgang am Rosemount 2410 Tank Hub aus.

Das Alarmsignal kann an ein Notfallabschaltungssystem (ESD – Emergency Shut-down System)/automatisches Überfüllsicherungssystem [AOPS – Automatic Overfill Prevention System]) angeschlossen werden.

SIL 2 erfordert einen oder zwei Rosemount 5900S (oder 5900C). SIL 3 wird mit einem Rosemount 5900S 2-in-1-Messgerät erreicht. Für die SIL-Sicherheit ist ebenso ein Rosemount 2410 Tank Hub erforderlich, der mit einem SIL-Relais- oder Analogausgang ausgestattet ist.

Ersetzen Sie alte Füllstandsmessgeräte durch moderne Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräte der Serie 5900 unter Verwendung der bereits existierenden Infrastruktur wie Feldverkabelung, Kommunikationsprotokoll und Host-System.

  • Profitieren Sie von nahtloser Konnektivität und störungsfreier Kommunikation.
  • Sparen Sie Installationskosten, minimieren Sie den Wartungsaufwand und reduzieren Sie den Ersatzteilbedarf.
  • Erweitern Sie Tank für Tank, immer im Rahmen Ihres Budgets.
  • Installation an existierenden Tanköffnungen, während der Tank in Betrieb bleiben kann − es ist keine Heißarbeit erforderlich.
  • Einfache Messwarten-Updates auf die Rosemount TankMaster Bestandsmanagement-Software
  • Überbrücken Sie Lücken in vorhandenen Bus-Systemen, indem Sie einen kabellosen Kommunikationskanal für die Messung, Konfiguration und Diagnose hinzufügen.

Rosemount 5900S Tools

PPL-RMT-TG-5900S

Erfahren Sie, wie New York Terminals für einen sicheren Betrieb gesorgt hat.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Tanklager manuelle Arbeit minimieren, das Fassungsvermögen der Tanks effizient nutzen und Übertragungsraten maximieren.

HIER ERFAHREN SIE MEHR (ENGLISH)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.