Rosemount 3051S mit erweiterter Diagnose

Rosemount 3051S mit erweiterter Diagnose

Innovatione Diagnosefunktionen wie die statistische Prozessüberwachung (SPM) zeigen bisher unentdecke Probleme in Ihren Prozessen auf

Rosemount 3051S mit erweiterter Diagnosefuntionalität

Übersicht über die erweiterte Diagnose

Der Rosemount 3051S mit erweiterter Diagnose bietet sowohl statistische Prozessüberwachungs(SPM)- als auch Power Advisory Diagnosetechnologie und stellt damit einen überragenden Diagnoseumfang bereit. Die SPM-Technologie ermöglicht die proaktive Überwachung und Identifizierung abnormaler Bedingungen in Prozessen, Ausrüstung und Anschlüssen, während die Power Advisory Diagnose kontinuierlich die Integrität des elektrischen Messkreises überwacht. Durch die Kombination dieser Technologien können vorbeugende Wartungsverfahren verbessert, die Produktivität gesteigert und die Gesamtbetriebskosten reduziert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Übersicht über die erweiterte Diagnose

Funktionsweise

Statistische Prozessüberwachung

Decken Sie versteckte Prozessprobleme mithilfe der Rosemount 3051S Funktion für statistische Prozessüberwachung (Statistical Process Monitoring, SPM) auf. Die patentierte SPM-Technologie ermöglicht die Verfolgung von Standardabweichungen vom Prozess, Mittelwert und Variationskoeffizienten, um Prozessrauschen proaktiv zu erkennen und zu analysieren sowie die Diagnose von abnormalen Bedingungen wie Instabilität von Flammen, verstopften Impulsleitungen, Kavitation und vielem mehr zu unterstützen. Diese intelligenten Einblicke in den Prozess tragen außerdem zur Verbesserung der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen, Qualitätskontrolle und Produktivität bei.

Power Advisory

Nutzen Sie die optionale Power Advisory Diagnose des Rosemount 3051S, um potenzielle Ausfälle zu erkennen. Die Power Advisory Diagnose verifiziert die elektrischen Leistungsmerkmale des 4-20-mA-Messkreises zunächst bei der Installation und überwacht diese Merkmale dann kontinuierlich während des Betriebs auf Veränderungen, um Anschlussprobleme zu identifizieren. Diese Diagnosemöglichkeiten tragen zur Erkennung von Bedingungen wie korrodierte Anschlussklemmen und instabile Spannungsversorgung bei, die die Integrität des Ausgangssignals beeinträchtigen und den Betrieb gefährden können. In Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Systeminstrumentierung (SIS) kann die Power Advisory Diagnose das Risiko unerkannter Fehler reduzieren.

Sicherheitszertifizierte Diagnose

Die sicherheitszertifizierte Diagnose des Rosemount 3051S verbessert die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften durch Kombination eines hohen „unbedenklichen Fehleranteils“ (Safe Failure Fraction, SFF) mit einer breiten Diagnoseabdeckung. Diese umfassenden Diagnosefähigkeiten tragen zur Gewährleistung des zuverlässigen Betriebs Ihrer sicherheitsgerichteten Systeme bei, indem Sie die Gesamtbetriebskosten senken und die Intervalle für Abnahmeprüfungen verlängern. Die Technologie erkennt interne Störungen des Messumformers sowie bisher unerkannt gebliebene Störungen des Prozesses und des elektrischen Messkreises. Dies reduziert die mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit der Funktion bei Erfordernis – eine Kennziffer der sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung.

Aufzeichnungsfunktionen

Der Rosemount 3051S bietet eine Funktion zur Aufzeichnung von Ereignissen mit Zeitstempel. Dies ermöglicht die genaue Aufzeichnung von bisher nicht gemeldeten Druck- und Temperaturunregelmäßigkeiten, um die Untersuchung von problematischen Prozess- oder Installationsbedingungen zu unterstützen. Darüber hinaus macht die Funktion zur Ereignisaufzeichnung entscheidende Informationen über das Gerät verfügbar, um die Störungsanalyse und -beseitigung sowie die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Diese umfassende Aufzeichnung von Statusereignissen bietet erweiterte Einblicke in den Prozess und den Zustand des Geräts.

Prozesswarnungen

Die Prozesswarnungen des Rosemount 3051S machen den Bediener durch Bereitstellung wichtiger Informationen auf mögliche Probleme aufmerksam, um fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. Diese fortschrittlichen Warnungen vergleichen die Prozessdruck- und Sensortemperaturwerte auf aktive Weise mit vom Anwender konfigurierten Einstellungen und melden dem Leitsystem, wenn die Warnungen ausgelöst werden. Diese schnell verfügbaren Informationen bieten verbesserte Einblicke in den Prozess und können zur effektiven Störungsanalyse und -beseitigung problembehafteter Prozesse oder Installationen verwendet werden.

Medien

How to Configure the Rosemount™ 3051S Plugged Impulse Line Diagnostic

Rosemount™ 3051S and 3051 Pressure Transmitters – Loop Integrity Diagnostic

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.