Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer
Der weltweit erste echte Radar-Messumformer mit geführter Mikrowelle ermöglicht Füllstandsmessungen an Orten, die bisher unerreichbar waren.
Wenn Sie Füllstandsmessungen auf effiziente Weise automatisieren bzw. Messstellen an weit entfernten oder schwer zugänglichen Orten einrichten möchten, bietet der Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer die Lösung.
Abgelegene Bereiche, physische Hindernisse, hohe Entwicklungskosten und die Integration neuer Technologien sind für zuverlässige Füllstandsmessungen nun keine unüberwindbaren Hindernisse mehr.
Die Wireless-Kommunikation wurde mit großem Erfolg in der Prozessindustrie aufgenommen und macht es möglich, dass Anwender die richtigen Informationen erhalten. Das Emerson™ Wireless-Netzwerk ist eine selbstorganisierende Lösung, die mit Blick auf Sicherheit konzipiert wurde. Die Wireless-Feldgeräte senden Daten direkt oder über die Wireless-Geräte im Netzwerk an das Gateway. Das WirelessHART Kommunikationsprotokoll, das alle unsere Produkte verwenden, beinhaltet integrierte Sicherheit, die nicht deaktiviert werden kann, und eine Funktionalität, die dafür sorgt, dass übertragene Daten nur vom Endgerät entschlüsselt und verwendet werden können.
An schwer zugänglichen Orten benötigen Sie lange Laufzeiten der Batterie und zuverlässige Messungen. Die Kombination unserer Schaltkreise mit niedriger Spannungsaufnahme und der einzigartigen Direct-Switch-Technologie sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Energieverbrauch und Signalstärke, um optimale Leistungsmerkmale zu erzielen.
Mit dem Rosemount 3308 erhalten Sie eine Batterielebensdauer von bis zu neun Jahren bei einer Aktualisierungsrate von einer Minute mit hoher Signalstärke und minimalem Signalverlust. Verwenden Sie bitte den nachstehenden Link zum Rechner, um die potenzielle Batterielebensdauer an Ihrem Standort zu berechnen.
Mit dem Rosemount 3308 können Sie Füllstandsmessungen selbst in unzugänglichen Bereichen wirtschaftlich automatisieren. Spannungsversorgung durch Spannungsversorgungsmodule und Wireless-Datenübertragung minimieren die Anforderungen an die Infrastruktur. Dies vereinfacht die Installation deutlich, da keine Notwendigkeit für das Ausheben von Gräben oder die Installation von Kabeln besteht.
Zur einfachen Installation kommt die einfache Inbetriebnahme und Einrichtung hinzu. Das Gerät verwendet eine intuitive Benutzeroberfläche, die einfache Installationsrichtlinien beinhaltet.
Die Kombination von Schaltkreisen mit niedriger Spannungsaufnahme und unserer einzigartigen Direct-Switch-Technologie sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von Energieverbrauch und Signalstärke, um optimale Leistungsmerkmale zu erzielen. Die Direct-Switch-Technologie verbessert die Signalstärke und bietet ein stärkeres Signal, während die Leistungsaufnahme reduziert wird.
Herkömmliche Messumformer oder Brücken werden durch die Direct-Switch-Technologie ersetzt, welche einen ultraschnellen, elektronischen Halbleiterschalter einsetzt. Als Ergebnis ist die Signalübertragung im Vergleich zu einer Brücke oder Transformator 2- bis 5-mal stärker.
Die Prozess- und Gerätediagnostik der Rosemount 3308 Messumformer hilft, abnormale Bedingungen vorherzusagen. Dies umfasst den Selbsttest der Sonden sowie die Erkennung und Überwachung von Prozessbedingungen.
Signal Quality Metrics bietet kontinuierliche Diagnostik der Qualität des Oberflächensignals bei laufendem Betrieb. Dies trägt dazu bei, Ablagerungen an der Sonde sowie den Zustand der Produktoberfläche zu überwachen, und kann für die Wartungsplanung, Überwachung auf Turbulenzen und Erkennung von Schaum und Emulsionen verwendet werden.
Lloyd and Hardman demonstrate how easy it is to install the new Rosemount 3308 true wireless guided wave radar which is designed to meet the need for accurate, reliable level and interface monitoring in remote or difficult to reach locations.