Intelligent Multistage Completion Network™
Eine integrierte Bohrlochlösung, die eine kabellose Online-Überwachung vom unteren Bohrlochbereich aus und eine dauerhafte HS-Messgeräteinstallation für die gesamte Lebensdauer des Bohrlochs bietet.
Das Intelligent Multistage Completion Network, ein Partnerprojekt von Emerson und Metrol, bietet nun eine kostengünstige Lösung für die Bohrlochüberwachung von zweistufigen Fertigstellungen. Im oberen Bohrlochbereich wird ein permanentes Lagerstätten-Überwachungssystem installiert, das mit dem neuen Roxar Matrix Downhole Wireless Interface™ eine Verbindung zu den kabellosen Überwachungs- und Steuergeräten von Metrol im unteren Bohrlochbereich ermöglicht.
Das Intelligent Multistage Completion Network™ baut auf den Fähigkeiten des bestehenden integrierten Bohrlochnetzwerks von Roxar auf, das weltweit zur Überwachung von Bohrlöchern installiert wurde. Es umfasst eine permanente Installation von Bohrlochmessgeräten im oberen Bohrlochbereich zur Erfassung der Bohrloch-Lebensdauerdaten und nutzt bewährte Wireless-Telemetrietechnologien zur Kommunikation mit Metrol-Sensoren und -Steuerungen, die sich im unteren Bohrlochbereich, in der Nähe eines Sandfilters oder einer anderen abgelegenen Bohrlochposition befinden.
Die Metrol Wireless-Geräte befinden sich im unteren Bohrlochbereich, in der Nähe eines Sandfilters oder einer anderen abgelegenen Bohrlochposition. Beispiele hierfür sind Manometer, Temperaturmessgeräte und Durchflussregelventile.