Chemische Anlagen nutzen für den Transport von Chemikalien in der Regel Triebwagen. Da viele dieser Chemikalien hochreaktiv und entflammbar sind, ist die Überwachung der Innentemperatur der Triebwagen für eine sichere Umgebung unerlässlich. Verunreinigungen, die bei der Reinigung von Triebwagen oder auf andere Weise unbeabsichtigt zurückbleiben, können zu einer unkontrollierten exothermen Reaktion mit potenziell katastrophalen Folgen führen. In der Vergangenheit wurden die Messungen manuell von Anlagenmitarbeitern vorgenommen, die in die Triebwagen stiegen. Durch die Überwachung der Innentemperatur der Triebwagen mit einem Rosemount™ 648 Wireless Temperaturmessumformer kann die Anlage bei einer gefährlichen Situation gewarnt werden und eine Neutralisierung erfolgen, bevor es zu einer Explosion oder einem Brand kommt. Dank des drahtlosen Messumformers entfällt auch die Notwendigkeit manueller Rundgänge, die die Anlagenmitarbeiter in Gefahr bringen würden.