Temperaturüberwachung von Motorabgasen

Temperaturüberwachung von Motorabgasen

Vermeiden Sie Prozessabschaltungen und senken Sie gleichzeitig die Kapitalkosten

Es wurden Vorschriften zur Kontrolle der Menge an Kohlendioxid und Stickoxiden erlassen, die von erdgasbetriebenen Verbrennungsmotoren (RICE) in die Atmosphäre abgegeben werden. Durch den Einsatz von Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformern in Gasaufbereitungs- und Verdichtungsstationen können positive Geschäftsergebnisse erzielt werden. Diese Messumformer können dazu beitragen, das Risiko von Umweltstrafen durch die Einhaltung lokaler RICE-Vorschriften zu beseitigen sowie das Risiko zu vermeiden, dass Erdgaskompressoren abgeschaltet werden und die prognostizierten Gastransportmengen nicht eingehalten werden. Darüber hinaus können die Investitionskosten erheblich gesenkt werden, da das Ausheben von Gräben, das Verlegen von Rohren und Kabelträgern sowie der Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Implementierung neuer kabelgebundener Temperaturmessumformer entfallen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vermeiden Sie Prozessabschaltungen und senken Sie gleichzeitig die Kapitalkosten
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.