Lagertanks mit verschiedenen Flüssigkeiten finden sich überall in der Prozessindustrie in Branchen wie Chemie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas usw. Die Überwachung des Tankbestands kann schwierig sein, da Tanks oft über die Anlage verteilt und/oder weit vom Hauptprozess entfernt sind und die jeweils gelagerten Flüssigkeiten sehr unterschiedliche Eigenschaften haben können. Daher gibt es nicht die eine Lösung für alle.
Das Rosemount Tanküberwachungssystem ist eine hoch skalierbare Lösung für die Messung Ihrer Flüssigkeitsvolumina. Es verbindet eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Druckmessumformern und ergibt so die richtige Lösung für jeden Tank. Die effiziente Infrastrukturlösung mit digitalem Bus mit einem einzigen Kabel spart Verkabelungsaufwand und damit Installationskosten. Konzipiert für eine mittlere Genauigkeit bei der Bestandskontrolle handelt es sich hier um ein Komplettsystem mit Messinstrumenten, Kommunikationsgeräten und einer anwenderfreundlichen HMI-Software für die Bestandsverwaltung.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.