Dampfmessung in einer Schwefelsäureanlage

Heißdampf-Durchflussmessung für Abrechnungszwecke in einer Schwefelsäureanlage
Dampfmessung in einer Schwefelsäureanlage

Dampfdurchflussmessung für Abrechnungszwecke in einer Schwefelsäureanlage

Systeme für die Wärmerückgewinnung (Heat Recovery Systems, HRS) in Schwefelsäureanlagen verwenden die bei der Absorption und Verdünnung entstehende Wärme zur Dampferzeugung. Die genaue Überwachung und Abrechnung des Dampfdurchflusses, der eine entscheidende Komponente in diesem Industrieprozess darstellt, kann jedoch schwierig sein, insbesondere bei Temperaturen über 300 °C. Traditionell
stützte sich die Industrie auf herkömmliche Verfahren mit Differenzdruckmessungen und Messblenden. Obwohl diese Methoden effektiv waren, hatten sie auch Nachteile, wie wartungsbedingte Störungen und Energieverlust. Eine nicht-intrusive Lösung, die zwei verschiedene Systeme für verschiedene Temperaturbereiche bietet, ist deshalb von Vorteil.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Dampfdurchflussmessung für Abrechnungszwecke in einer Schwefelsäureanlage
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.