Die Korrosionsüberwachung ist in Abwasseranwendungen von entscheidender Bedeutung für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von Infrastrukturen mit Rohrleitungen, Aufbereitungsanlagen und Lagertanks. Die aggressive Natur von Abwasser mit Schwefelwasserstoff, schwankenden pH-Werten und anderen korrosiven Chemikalien stellt ein gravierendes Risiko für Metalle und Beton dar. Durch den Einsatz von Geräten zur Dickenmessung mittels Ultraschall (UT) ohne Prozesseingriff gewinnen Sie in Echtzeit präziseste Daten, die eine laufende Bewertung der Korrosionsgeschwindigkeiten und die schnelle Identifizierung von bedenklichen Bereichen ermöglichen. Dieser Ansatz schafft die Voraussetzungen für die Planung der proaktiven Wartung, so dass kostspielige Ausfälle vermieden und die Lebensdauer der Geräte verlängert werden können. Darüber hinaus gewährleistet dieser Ansatz die Einhaltung von Umweltvorschriften und unterstützt den sicheren Betrieb von Abwasseranlagen. Die Integration der Korrosionsüberwachung mit Strategien für die vorausschauende Wartung optimiert die Ressourcennutzung, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Gesamteffizienz und Nachhaltigkeit von Abwassermanagementsystemen.