Die Suche nach einem Weg zur Maximierung der Produktion aus dem Bohrloch kann komplex sein, da man viele Faktoren berücksichtigen muss. Trennzeichen erzeugen eine zeitliche Lücke in Ihren Daten und glätten die Strömungsdynamik. Mit den hochauflösenden Echtzeitdaten des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräts erhalten Sie Informationen, mit den Sie datengestützte Entscheidungen treffen können. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen für die Drossel oder die unterstützte Rückgewinnung vornehmen, können Sie die Auswirkungen auf die Durchflussraten sofort und in Echtzeit erkenne. Das hilft Ihnen, Ihre Produktion zuverlässig zu maximieren.