Druckmessungen für die Vakuumbehälterdruckregelung
Druckmessungen für die Vakuumbehälterdruckregelung
Gewährleisten Sie eine einwandfreie Trocknung von entschleimtem Öl mittels zuverlässiger Druckmessumformer.
Druckmessumformer für die Vakuumbehälterdruckregelung
Nutzen Sie präzise Druckmessumformer zur Überwachung und Regelung des Vakuumbehälterdrucks während des gesamten Entschleimungsprozesses von Speiseöl und stellen Sie damit eine gleichmäßige Wasserentnahme sicher.
Der Rosemount 3051HT Druckmessumformer für Hygieneanwendungen ist eine zuverlässige, branchenführende Messumformerlösung für Überdruck- und Absolutdruckmessungen in der pharmazeutischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dieser Messumformer, der standardmäßig mit Prozessanschlüssen gefertigt wurde, lässt sich ohne spezielle Montagehardware an Hygieneanschlüsse anschließen. Dieses Gerät erfüllt Industriestandards gemäß 3-A™, EHEDG und ASME-BPE und bietet optional ein Gehäuse aus poliertem Edelstahl.
Ermöglicht Anschluss an diverse standardmäßige Hygieneanschlüsse
Entspricht den 3-A-, EHEDG- und ASME-BPE-Standards für den Einsatz in einer Vielzahl von branchenspezifischen Anwendungen.
Poliertes Edelstahlgehäuse ist frei von Einschlüssen und Hohlräumen, um problemloses Reinigen und Abwischen zu ermöglichen
Garantie
Bis zu 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis zu 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART™ FOUNDATION™ Feldbus PROFIBUS®
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.