Nicht-invasives Sandmanagement für maximale Effizienz im Schieferbergbau

Optimierte Produktion mit nahtlosen, nicht-invasiven (von außen aufgeschnallten) Sandüberwachungslösungen
Nicht-invasives Sandmanagement für maximale Effizienz im Schieferbergbau

Verbesserte Leistungsmerkmale mit fortschrittlicher Sandmanagement-Technologie

Die Sandproduktion in Schieferbetrieben stellt erhebliche Herausforderungen dar und führt zu Erosion der Anlagen, Verstopfungen und verminderter Produktionseffizienz. Hydraulic Fracturing destabilisiert die Formation, wodurch Pumpen, Ventile und Rohrleitungen erodierender Sand in das Bohrloch gelangt, was zu höheren Wartungskosten und Ausfallzeiten führt. Sand kann auch Trennverfahren beeinträchtigen und Bohrlochverstopfungen verursachen, so dass ein effektives Sandmanagement für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und Sicherheit bei Schieferprojekten von entscheidender Bedeutung ist.

Akustische Überwachung und akustische Überwachung mit nicht-invasiven Ultraschallwandlern bieten genaue Daten in Echtzeit ohne Unterbrechung der Produktion. Die akustische Überwachung identifiziert die Sandproduktion und Anomalien, während Ultraschallwandler die Wandstärke überwachen, um Korrosion frühzeitig zu erkennen und Anlagenausfälle zu verhindern. Zusammen ermöglichen sie eine proaktive Wartung, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer der Anlagen. Diese Technologien erhöhen die Sicherheit, optimieren die Betriebseffizienz und unterstützen eine kostengünstige, kontinuierliche Produktion in anspruchsvollen Schieferumgebungen.

Hier erfahren Sie mehr
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserte Leistungsmerkmale mit fortschrittlicher Sandmanagement-Technologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.