Eingriffsfreie Gasdurchflussmessung an Injektionsbohrungen auf einer Offshore-Plattform

Die Revolution der Offshore-Gasdurchflussmessung an Injektionsbohrungen mit Ultraschalltechnologie ohne Prozesseingriff
Gasdurchflussmessung ohne Prozesseingriff an Injektionsbohrungen auf einer Offshore-Plattform

Ultraschalltechnologie transformiert die Überwachung von Injektionsbohrungen

"Bei einer Gasinjektion wird das Gas tief unter der Erde in die Lagerstätte gepumpt. Dieses Gas verteilt sich dann und erhöht den Druck in der Ölquelle. Der Druckanstieg ermöglicht es dem Bediener, mehr Öl aus der Lagerstätte zu gewinnen, weshalb die Gasinjektion als Druckerhaltungsverfahren angesehen wird. Für die Optimierung und Sicherheit des Prozesses ist es äußerst wichtig, dass die Bediener wissen, wie viel Gas während eines Gasinjektionsvorgangs verbraucht wird. Eine Durchflussmessung ist daher unerlässlich. Extreme Prozessdrücke von bis zu 300 bar, und die damit verbundenen schwierigen Umgebungsbedingungen machen diese Anwendung zu einer Herausforderung, insbesondere für benetzte Instrumente. Daher ist eine zuverlässige, wartungsfreie Lösung für die Durchflussmessung erforderlich.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ultraschalltechnologie transformiert die Überwachung von Injektionsbohrungen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.