Die Reinheit von Wasserstoff ist in vielen Branchen und Anwendungen der Prozessindustrie von kritischer Bedeutung. Für zahlreiche Prozesse muss die Gasreinheit präzise überwacht und kontrolliert werden, damit das Produkt die erforderliche Spezifikation erfüllt und mögliche Schäden an der Ausrüstung vermieden werden. Die Verwendung der Technologien kontinuierlicher Gasanalysatoren kann dazu beitragen, den für die Gasanalyse erforderlichen Aufwand zu reduzieren und den Gesamtbetrieb zu verbessern.