Spannbetonzylinderrohre (Prestressed Concrete Cylinder Pipes, PCCP), oder Bonna-Rohre, stellen aufgrund ihrer komplexen, mehrschichtigen Konstruktion eine einzigartige Herausforderung für die Durchflussmessung dar. Diese Rohre bestehen aus einem Betonkern, einem Stahlzylinder und Außenschichten aus Spannstahldrähten in einer Mörtelbeschichtung. In der Vergangenheit war es äußerst schwierig, den Durchfluss in diesen Anlagen genau und zuverlässig zu messen. Jede eingesetzte Durchflussmessung muss Lösungen sowohl für Trink- als auch für Abwasser bieten und eine sichere, effiziente und langfristige Durchflussüberwachung für diese komplexen Rohrleitungssysteme ermöglichen.
Der eingriffsfreie Ultraschalldurchflussmesser Flexim FLUXUS F532 WD ist die perfekte Wahl für die Durchflussüberwachung und Leckageerkennung im Trinkwassernetz. Messstellen lassen sich dank Clamp-on-Technologie ganz einfach und kostengünstig einrichten. Der FLUXUS F532 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Er misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Die Sensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Die Sensoren sind gemäß IP68 Schutzart konstruiert und verfügen über verstärkte Kabel.