Der nasse, aufgeweichte Mais wird in den Maisvorratsbehälter befördert. Da die Befüllung und Entleerung des Maisvorratsbehälters sehr schnell erfolgt, stellen kontinuierliche und genaue Füllstandsmessungen eine Herausforderung dar. Um Überfüllungen zu vermeiden und die Verfügbarkeit von Mais für die Entkeimungsmühlen zu gewährleisten, muss der im Trichter verfügbare Platz bekannt sein.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.