Füllstandsmessung des gelagerten Mehlbestands in Mühlensilos

Genaue Überwachung des Füllstands von Weizenmehl in Lagersilos zur Gewährleistung einer erfolgreichen Bestandsaufnahme, Wartung und Verteilung.
Feststoff-Füllstandskontrolle

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung in staubigen Umgebungen mit Radartechnologie

Mehl wird in Silos für den Versand und die Verpackung als Schüttgut gelagert. Eine genaue Verfolgung des Mehlvolumens im Silo ist unerlässlich, um eine effiziente Lieferung vom Produktionsprozess, über die Lagerung in Silos bis hin zu Schüttgutlieferungen oder -abfüllungen zu gewährleisten. Da bei der Befüllung und Entleerung von Mehl sehr viel Staub entsteht und es dazu neigt, sich an den Silowänden abzusetzen, ist der tatsächliche Materialbestand schwer zu ermitteln.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Füllstandsüberwachung in staubigen Umgebungen mit Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.