"Bei der Schiefergasgewinnung werden die Mischungen aus Öl, Gas und Wasser mit Abscheidern entsandet. Die Sandmenge im Abscheider muss sorgfältig überwacht werden, um sicherzustellen, dass es nicht
zu Abrieb in der Pumpe kommt, weil Sand durch die Leitungen und in die Pumpen gesogen wird.
Im Abscheider befinden sich sowohl Feststoffe als auch Flüssigkeiten. Wenn die Schicht aus abgesetztem Sand und Sediment am Boden des Behälters zunimmt, ist ein Alarm erforderlich, um die Bediener darauf hinzuweisen, dass der kritische Füllstand erreicht wurde, sodass die Reinigung geplant werden kann, bevor das Sediment in die Leitungen gesogen wird."