Rohkohle wird an einem Kohlelagerplatz oder -lagerhaus in Stücken mit einer Größe von etwa 15 cm (6 in.) angeliefert und danach von einem Brecher auf eine Größe von etwa 4 cm zerkleinert. Die Rohkohle ist staubig und wird auf riesigen Lagerplätzen auf Halden von unregelmäßiger Größe gelagert, was eine genaue Messung zu einer Herausforderung macht. Eine zuverlässige Füllstandsmessung ist für die Betreiber wichtig, um einen kontinuierlichen Fluss zum Brecher zu gewährleisten und den Bestand vorherzusagen, damit die Versandzeitpläne eingehalten werden können.