Füllstandsmessung von gefrästen Erzensilos in der Talkum-Produktion

Genaue Messung des Füllstands des Talkumkonzentratschlamms trotz der Probleme mit klebrigen Materialablagerungen an den Silowänden
Staubanwendung

Zuverlässige Füllstandsüberwachung mit Radar- und Schalttechnologie

Der Schlamm des Talkkonzentrats wird in Absetzbecken eingedickt, unter Druck getrocknet und gelagert, bevor er zu Pulver weiterverarbeitet wird. Konzentratschlamm, ein Zwischenprodukt, wird in Silos gelagert, neigt dazu, sich an den Wänden festzusetzen und verursacht oftmals Ablagerungen, die schwer zu messen sind. Eine frühzeitige Erkennung von Ablagerungen erleichtert die rechtzeitige Terminierung von Wartungs- und Reinigungszyklen und vermeidet unerwartete Prozessunterbrechungen. Die genaue Messung des Siloinhalts hilft den Bedienern bei der Verwaltung und Steuerung des Bestands und gewährleistet eine kontinuierliche Produktion. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Füllstandsüberwachung mit Radar- und Schalttechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.