Konzentrierter flüssiger Kaffee wird entweder verdampft, um Instantkaffeepulver zu erhalten, oder gefroren und in Vakuum getrocknet, um gefriergetrocknetes Kaffeegranulat zu erhalten. Es ist wichtig, den Füllstand des Behälterinhalts genau aufrechtzuerhalten und zu kennen, da der getrocknete Kaffee gesammelt und zur Verpackung weitergeleitet wird.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.