Minen müssen Wasser effektiv verwalten, um die Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit an ihren Standorten zu gewährleisten. Von Entwässerungsprozessen, bei denen Wasser entfernt wird, das im Bereich nicht benötigt wird (Minentwässerung, Prozessentwässerung) bis hin zu Wasseraufnahmeprozessen, bei denen Wasser in das Bergwerk transportiert wird, um es für spezifische Anwendungen und für verschiedene Zwecke zu verwenden.
Der berührungslose Rosemount 1208 Radar-Füllstands- und Durchflussmessumformer überwacht zuverlässig und genau Füllstands- und Durchflussparameter bei Entwässerungs- und Wasseraufnahmeanwendungen, wie z. B. in Flüssen, Talsperren, Pumpstationen, Prozesswassertanks oder Regenrückhaltebecken. Der Sensor verfügt über ein gekapseltes Design, das den Außenbedingungen standhält und tauchfähig ist. Darüber hinaus ist der Messumformer wartungsfrei und beständig gegen Prozess- und Umgebungsbedingungen wie Kondensation, Regen oder Sonnenlicht.