Bei Verdickungsprozessen werden Feststoffpartikel und Flüssigkeit durch die Anziehungskraft vom Schlamm getrennt. Feststoffe in der Suspension setzen sich am Boden des Tanks ab und bilden eine dicke Masse, und die Flüssigkeit strömt über eine Rinne. Die Feststoffe vom Boden werden als verdickte Masse aus einem Auslass in der Tankmitte extrahiert.
Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer arbeitet berührungslos und liefert eine zuverlässige Füllstandsmessung des Verdickungsmitteltanks, so dass Überfüllungen vermieden und die Prozesse in Anlagen effizienter werden. Der Rosemount 1208 verfügt über ein kompaktes und robustes PVDF-Gehäuse, das resistent gegenüber äußeren Bedingungen ist. Seine innovative Radartechnologie bleibt von Prozessbedingungen unbeeinflusst.