Nach dem Sieben werden vom Sieb aufgefangene Feststoffpartikel wie Sand, Schlamm oder Kunststoffe durch Förderbänder in die Feststoffbehälter transportiert. Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer verfügt über ein PVDF-Gehäuse, das nicht durch Umgebungsbedingungen, Staub und Ablagerungen beeinträchtigt wird. Er bietet eine kontinuierliche, berührungslose und zuverlässige Füllstandsüberwachung und gibt ein Warnsignal ab, wenn die Behälter geleert werden müssen. Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe bietet eine einfache, robuste und zuverlässige Füllstandserkennung für alle Arten von Behältern.