Transportbehälter aus Kunststoff werden in verschiedenen Branchen, z. B. der Metall- und Bergbauindustrie, verwendet, um verschiedene Flüssigmaterialien in eingeschränkten Bereichen einzudämmen. Häufig gibt es nur begrenzte Öffnungen für Messgeräte und der Anlagenbetreiber muss manuelle Kontrollgänge durchführen.
Der Rosemount 1208 Füllstands- und Messumformer bietet eine genaue Bestandskontrolle, die einen reibungslosen Ablauf gewährleistet. Er verwendet berührungslose Radartechnologie, sodass kein Kontakt mit dem Medium erforderlich ist. Die Radarwellen können das Kunststoffdach des Tanks leicht durchdringen. Darüber hinaus erfordert die berührungslose Radartechnologie keinen Tankanschluss (bzw. keine Tanköffnung), und die kompakte Form eignet sich für die Installation, wenn nur begrenzter Platz zur Verfügung steht.