Talkerz wird zu Beginn des Mahlverfahrens von Tagebaugruben im Lagerhaus angeliefert. Talkerz wird auf Halden in Lagerhäusern gelagert, wobei die Lagerhausgröße oder die unregelmäßige Haldenoberfläche genaue Messungen in Echtzeit erschweren. Die Betreiber müssen den Lagerbestand täglich genau messen, um sicherzustellen, dass ausreichend Material für die Produktion zur Verfügung steht. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.