Für die Rauchgasentschwefelung ist eine Kalkversorgung erforderlich. Der Schwefel im Rauchgas wird durch Besprühen mit Kalkschlamm entfernt. Für die Erzeugung der Kalkaufschlämmung wird feines Kalkpulver verwendet. Die Größe der Kalk-Lagersilos variiert von Standort zu Standort und sogar innerhalb desselben Standorts. Bei Kalk handelt es sich, ganz unabhängig von der Silogröße, um ein sehr feines, staubiges Pulver, das zu starken Ablagerungen auf den Behälteroberflächen neigt. Aufgrund des höheren Gewichts der Kalkpartikel türmt sich Kalkpulver in Silos steil und ungleichmäßig auf, was eine genaue Füllstandsmessung für die Betreiber besonders schwierig macht. Da Kalkstein ein wesentlicher Rohstoff im Produktionsprozess ist, ist es wichtig, die genaue Lagermenge im Silo zu kennen, damit eine unterbrechungsfreie Produktion gewährleistet ist.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.