Kohle wird mit Förder- und Kippwagen zu Kohlebunkern, Pufferbehältern oder Silos transportiert. Über diese Trichter werden Kugelmühlen beschickt, die ihrerseits die pulverisierte Kohle zu den Kesseln leiten. Es gibt mindestens einen Trichter für jeden Kessel, und in der Regel gibt es zwei Kessel pro Einheit. Diese Trichter und Silos, in denen die vorpulverisierte Kohle gelagert wird, sind groß und sehr staubig. Die Silos fassen einen Kohlevorrat für mehrere Betriebsstunden und können den Kessel im Falle eines Problems im Kohletransportsystem weiterhin mit Kohle versorgen. Da Kohle für den unterbrechungsfreien Prozess von entscheidender Bedeutung ist, muss die tatsächliche Kohlemenge überwacht und gesteuert werden, um Prozessunterbrechungen zu verhindern.