Füllstandsmessung in Abraumdämmen in der Bergbauindustrie

Eine genaue Überwachung des Füllstands verringert das Risiko eines Dammbruchs, senkt die Betriebskosten und hilft bei der Prozessoptimierung
Füllstandsmessung in Abraumdämmen in der Bergbauindustrie

Höhere operative Effizienz dank benutzerfreundlicher Messtechnik

Zur Verbesserung der Sicherheit von Abraumdämmen im Bergbau sollten Überwachungslösungen in Betracht gezogen werden, um die Notwendigkeit zur manuellen Überwachung ein Ende zu setzen. Die Implementierung strenger Sicherheitskontrollen ist zur Risikominderung von entscheidender Bedeutung. Die Bereitstellung verwertbarer Echtzeitdaten mit Alarmmeldungen an die Messwarte, wenn der Wasserstand den Grenzwert überschreitet, ist notwendig, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die Messwerte älterer Technologien, wie z. B. Ultraschall-Füllstandsmessumformern, werden durch Temperaturänderungen und sogar Wind beeinflusst. Vergessen Sie in Zukunft unzuverlässige Messungen und entscheiden Sie sich für Radartechnologie, die von Veränderungen der Umgebungsbedingungen völlig unbeeinflusst ist. 
 
Das Rosemount 1208 berührungslose Radar kann unabhängig von schwierigen Oberflächen- und Wetterbedingungen für Füllstands- und Volumenstrommessungen eingesetzt werden. In Kombination mit der Rosemount 3490 Steuereinheit erhalten Sie eine Komplettlösung für Wasseranwendungen mit höherer operativer Sicherheit, geringerem Risiko von Dammbrüchen, niedrigeren Betriebskosten und weniger Unterbrechungen sowie gesteigerter Produktivität. Darüber hinaus dient es der Verhütung lebensbedrohlicher und ökologischer Katastrophenfälle in der Auslaufstrecke. ​ 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Höhere operative Effizienz dank benutzerfreundlicher Messtechnik
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.