Vom ersten Betrieb bis zur betrieblichen Wartung nach der Extraktion stellt Wasser für Bergbauunternehmen eine Herausforderung dar, denn es müssen Wasserverfügbarkeit, Wassermanagement und strengere Umweltvorschriften bezüglich der Grenzwerte für Wasserablauf beachtet werden. Effektive und nachhaltige Wassermanagementlösungen sind heutzutage ein Muss. Es gibt verschiedene Lagertanks, die dem Bergbau ausreichend Wasser und Speicherkapazität für Abfälle und andere Chemikalien, sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe, bieten.
Der Rosemount 1208 ist eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung zur Unterstützung der Bergbauindustrie bei der Bewältigung einiger dieser Herausforderungen. Sie kann bei der Einhaltung von Vorschriften helfen, indem sie einen kontinuierlichen Zugang zu Informationen mit detaillierten Daten bietet, die an Behörden gemeldet werden müssen. Zudem bietet sie eine vollständige Bestands- und Prozesskontrolle, eliminiert manuelle Kontrollgänge und stellt sicher, dass stets Wasser verfügbar ist.