Die Dekarbonisierung in der Schifffahrt hat die Bedeutung präziser Füllstandsmessungen in Tanks mit Aminlösungen hervorgehoben. Eine robuste, zuverlässige und präzise Überwachung des Lösungsmittelfüllstands durch Systeme für kontinuierliche und Grenzstandsmessungen ist der Schlüssel für die Effizienz und die Pumpensteuerung. Die Echtzeitdaten der kontinuierlichen Füllstandsmessung bewirke, dass optimale Lösungsmittelvolumen eingehalten und so ein Über- oder Trockenlaufen verhindert wird. In kritischen Situationen kann die Grenzstandsmessung zur Risikominderung Alarme erzeugen. Diese Technologien steigern die Effizienz von Kohlenstoffabscheidungsprozessen, gewährleisten eine konsistente Verfügbarkeit von Aminlösungsmitteln, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Systemsicherheit. Die Investition in fortschrittliche Füllstandsmesslösungen trägt zur Leistungssteigerung und zu einer nachhaltigen, kosteneffizienten Dekarbonisierung der Schifffahrt bei.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse – die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.