Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind thermoplastische Polymere, die durch die Polymerisation von in petrochemischen Anlagen hergestelltem Ethylen und Propylen entstehen. Sie sind zwei der am häufigsten produzierten Kunststoffe mit einer Vielzahl von Anwendungen. Nach der Produktion wird das granulierte Endprodukt in Silos gelagert, bevor es zu den Produktionsstätten für Kunststoffprodukte transportiert oder in Säcke verpackt wird. Die größte Herausforderung bei der Anwendung besteht darin, dass PP- und PE-Granulate eine niedrige Dielektrizitätskonstante haben. Unter diesen Bedingungen arbeiten geführte Mikrowellen und berührungslose Radartechnologien kompetent und zuverlässig.