Füllstandsmessung bei der Lagerung von Kalkstein

Genaue Messung des Füllstands von Kalkstein in Lagersilos, um selbst unter staubigen Bedingungen eine ununterbrochene Produktion zu ermöglichen
Füllstandsmessung bei der Lagerung von Kalkstein

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien

Kalkstein wird vor der Weiterverarbeitung in Silos gelagert. Während des Befüllungsvorgangs erzeugt Kalkstein große Mengen an Staub und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Ablagerungen sowie Gewölbe zu bilden. Da Kalkstein ein wesentlicher Rohstoff im Produktionsprozess ist, muss die genaue Lagermenge im Silo bekannt sein, damit eine unterbrechungsfreie Produktion gewährleistet ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.