Reflux bezieht sich auf den Anteil des über Kopf befindlichen flüssigen Produkts aus einer Destillationskolonne, das in den oberen Teil der Kolonne zurückgeführt wird. Innerhalb der Kolonne sorgt die herunterströmende Reflux-Flüssigkeit für die Kühlung und Kondensation der aufsteigenden Dämpfe und erhöht dadurch die Effizienz der Destillationskolonne. Die empfohlene Lösung für die Füllstandsmessung in der Reflux-Trommel ist die Installation eines Radar-Füllstandsmessumformers mit geführter Mikrowelle in einer Bypasskammer, einem Verdrängerrohr oder einem Bezugsgefäß zur kontinuierlichen Füllstandsmessung. Diese Lösung kann mit der Installation von Füllstandsgrenzschaltern kombiniert werden, um Grenzwertalarme für hohen und niedrigen Füllstand hinzuzufügen.