Füllstandsmessung für Kohle- und Kokslagerung bei der Verarbeitung von Metallerzen

Genaue Füllstandsmessung in Kohle- und Kokssilos zur Vermeidung von Brennofenabschaltungen
Füllstandsmessung für Kohle- und Kokslagerung bei der Verarbeitung von Metallerzen

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien

Kohle wird in Silos gelagert, die den Koksofen versorgen, der wiederum den Brennofen mit Koks beliefert. Es ist mindestens ein Silo pro Brennofen vorhanden. Im Sinterprozess kann Koks mit Erz gemischt werden. Wenn die Kohlesilos leer sind, muss der Brennofen außer Betrieb genommen werden. Da der Brennstoff für den Prozess unerlässlich ist, muss der Endanwender den Füllstand in den Silos regeln und überwachen, um Prozessunterbrechungen zu verhindern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit zuverlässigen Radartechnologien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.