Die Handhabung wasserfreier Ammoniaktanks ist sowohl aus Gründen der Personalgesundheit als auch aus Prozesssicherheitsgründen mit hohen Risiken verbunden. Es kann sehr schwierig sein, die Verbindung Ammoniak zuverlässig zu messen, da es dazu neigt, zwischen seinem flüssigen und gasförmigen Zustand zu wechseln. Die Ausführung präziser und zuverlässiger Füllstandsmessungen ist entscheidend, um die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Schwere Dämpfe können das Signal von berührungslosem Radar abschwächen und seine Gesamtreichweite einschränken; daher wird ein Füllstandsmessumformer Geführte Mikrowelle für Tankfüllstandsregelung und Überfüllsicherung empfohlen.