Verbesserter Betrieb von Abraumdämmen durch den Einsatz von Messinstrumenten

Verbesserung des Bergbaubetriebs und Gewährleistung von mehr Effizienz und Sicherheit bei der Verwaltung von Abraumdämmen.
Verbesserter Betrieb von Abraumdämmen durch den Einsatz von Messinstrumenten

Optimale Durchflussraten zur Überwachung von Wasserpegeln und Sedimentkonzentrationen

Abraumdämme sind unverzichtbare Bauwerke im Bergbau und dienen als lebenswichtige Rückhaltesysteme für Abfälle aus der Mineralverarbeitung. Die Verwaltung dieser Einrichtungen bringt jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Betreiber müssen sich mit dem Erreichen und Erhalten optimaler Durchflussraten, der Überwachung des Wasserstands und der Kontrolle des Feststoffanteils in den Abraumschlämmen auseinandersetzen. Druckschwankungen und Sedimentablagerungen, die sich erheblich auf die Effizienz und Sicherheit von Abraumdämmen auswirken können, kommen noch erschwerend hinzu. Um diese Komplexität zu bewältigen, verlassen sich Minenbetreiber zunehmend auf fortschrittliche Sensortechnologien. Sensoren für den Durchfluss und die Dichte des Schlamms in einem Abraumdamm ermöglichen es den Betreibern, für eine fundierte Entscheidungsfindung wichtige Informationen und Erkenntnisse in Echtzeit zu sammeln. Mit Messinstrumenten von Emerson können Betreiber eine zuverlässige Überwachung und Kontrolle erreichen und mit einem proaktiven Problemansatz die Leistung von Abraumdämmen optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimale Durchflussraten zur Überwachung von Wasserpegeln und Sedimentkonzentrationen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.