Die pH-Messgenauigkeit der Kathodenvorläufer ist entscheidend für die endgültige Form der Kolloide, was sich auf die Akkuqualität auswirkt. Bei dieser Anwendung treten häufig Sulfidvergiftungen auf und die Lebensdauer des pH-Sensors wird verkürzt. Darüber hinaus erschweren Ölschichten an der Sensorspitze die Messung.Der Rosemount RBI pH/ORP-Sensor wurde für eine längere Sensorlebensdauer bei Anwendungen mit Schwefelwasserstoffen und Ölschichten entwickelt. So lassen sich die Ersatzteilkosten reduzieren.