Temperaturmessungen bei der Produktion von grünem Wasserstoff

Erreichen Sie präzise Temperaturmessungen und eliminieren Sie Leckstellen mit nicht-invasiven Temperaturüberwachungslösungen.
Temperaturmessungen bei der Produktion von grünem Wasserstoff

Prozesstemperaturmessungen, die für mehr Sicherheit und geringere Kosten sorgen

Die Temperaturmessung und -regelung ist für den Prozess der Wasserstoffherstellung von entscheidender Bedeutung, doch der Einsatz herkömmlicher Schutzrohre zur Temperaturüberwachung während der Wasserstoffherstellung kann für die Betreiber problematisch sein. Herkömmliche Schutzrohre erfordern Wirbelfrequenzberechnungen, die die Kosten und die Komplexität erhöhen. Außerdem sind Wasserstoffpartikel extrem klein, und der Einbau von Schutzrohren verursacht die Gefahr von Leckstellen. Die Rosemount X-well Technologie von Emerson ist eine nicht-invasive Lösung zur Messung der Prozesstemperatur, die ohne Durchführung von Rohren installiert wird, präzise Temperaturmessungen liefert und zur Reduzierung der Gesamtprojektkosten beiträgt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prozesstemperaturmessungen, die für mehr Sicherheit und geringere Kosten sorgen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.