Gas- und Flammenerkennung auf Ölplattformen

Vermeiden Sie verheerende Folgen mit Rosemount™ Detektionssystemen für Gas und Flammen
Öl/Gas-Offshore-Lösung

Sicherheitslösungen zum Schutz des Personals

Auf einer Ölinsel mit einem hohen Verbrauch von Elektrizität und Treibstoff für den Betrieb der Maschinen könnte ein kleiner Funke verheerende Folgen für die Arbeitskräfte an Bord haben. Öl- und Gasplattformen arbeiten mit hoch brennbaren und giftigen Chemikalien und Gasen, die eine erhöhte Gefahr von spontan und ohne Vorwarnung ausgelösten Bränden und Explosionen mit sich bringen. Außerdem besteht ein größeres Risiko von Kontakt mit gefährlichen Mengen toxischer Gase wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak. All diese Risiken machen eine kontinuierliche Detektion von Gas und Flammen unbedingt notwendig. Gas- und Flammendetektoren müssen unter schwierigen Umgebungsbedingungen wie rauen Winden und extremen Temperaturen funktionieren. Emerson bietet eine Vielzahl von Rosemount™ Produkten zur Gasüberwachung und -detektion, einschließlich Ultraschall-Leckageerkennung, Open-Path-Gasdetektion, Festpunkt-Gasdetektion und Wireless-Gasdetektion. Diese Gasdetektionssysteme können in Kombination mit Rosemount Flammendetektoren dazu beitragen, dass Personal und Ausrüstung in Offshore-Anwendungen geschützt werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sicherheitslösungen zum Schutz des Personals
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.