Entflammbare und giftige Produkte werden häufig per Schiff, Bahn oder LKW transportiert. Das Risiko von Leckagen oder Verschüttungen ist erhöht, wenn diese Produkte be- und entladen werden. Dadurch muss sorgfältig darauf geachtet werden, die versehentliche Freisetzung und Entzündung brennbarer Gase sowie die Freisetzung toxischer Gase zu vermeiden. Es ist wichtig, dass diese Be- und Entladezonen auf brennbare und toxische Gase überwacht werden. Rosemount™ Produkte zur Gasüberwachung und -detektion können diese Gaslecks schnell erkennen, was dazu beiträgt, die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden. Wenn brennbare Gase austreten können, bieten die Rosemount 975 Flammendetektoren eine kontinuierliche, extrem schnelle Flammenerkennung. Diese Flammendetektoren verfügen über eine hohe Immunität gegen Fehlalarme und unterscheiden zwischen tatsächlichen Bränden und falschen Strahlungsquellen wie Sonnenlicht oder Blitzschlag.