An Bohrloch-Förderorten in der Öl- und Gasindustrie tritt eine Mischung aus brennbaren, toxischen und korrosiven Elementen aus, die eine Vielzahl potenzieller Leckstellen erzeugen. Da Bohrlöcher häufig an abgelegenen Orten mit begrenzter Infrastruktur zu finden sind, ist die Verwendung herkömmlicher Detektionsmethoden zur Echtzeitüberwachung von brennbaren oder toxischen Gasen schwierig. Freisetzungen aus Druckgas-Bohrlöchern sind schwer zu erkennen, da das Gas durch Luftströme von der Leckstelle und herkömmlichen Gasdetektoren weggeblasen werden kann. Bei nicht frühzeitiger Erkennung erhöhen diese entflammbaren Dämpfe und Gase das Risiko von Bränden oder Explosionen, zu denen es ohne Vorwarnung kommen kann. Der Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor ist ideal für Bohrlöcher geeignet, da er die Detektion von brennbaren und toxischen Gasen ermöglicht, ohne die Herausforderung und Kosten der Installation herkömmlicher kabelgebundener Detektoren bewältigen zu müssen. Zusätzliche Rosemount Produkte zur Gas- und Flammenerkennung sind auch für Bohrloch-Anwendungen erhältlich.